Uutisiin

Push-in-liitännällä varustettu syöttöliitin N-kokoojakiskolle

24.05.2018

Push-in-liitännällä varustettu syöttöliitin kokoojakiskojärjestelmälle  

Yhteys nollajohdin-kokoojakiskoon muodostetaan helposti ja ilman työkaluja

Uudella PTI 16-NLS-FI -syöttöliittimellä muodostetaan yhteys nollajohdin-kokoojakiskoon helposti ja ilman työkaluja.

Lukituslevy kiinnittää 3 x 10 mm:n kokoojakiskon mekaanisesti. Kisko on sivusuunnassa kosketussuojattu integroidulla kannella. Syöttöliittimen johdinpoikkipinta on jopa 16 mm². Suuri merkintäpinta varmistaa johtimien erottumisen toisistaan. Integroitu pidike- ja tukilohko säästävät lisää tilaa asennusjakajassa. Mukana on myös 2,3 mm:n vakiokoestusliitäntä vaivatonta koestusta varten. Uudet syöttöliittimet ovat yhteensopivat Phoenix Contactin asennusjärjestelmän kanssa.