Uutisiin

Uudet piirikorttiliittimet taipuisille LED-piirikorteille

17.05.2016

PTF-piirikorttiliittimet  

PTF-piirikorttiliittimet

Phoenix Contactin uusien piirikorttiliittimien avulla liität taipuisat LED-piirikortit helposti, nopeasti ja turvallisesti toisiinsa.

Liittimiä voidaan käyttää jatkamiseen, kulmaliitäntään tai T-jakajana. Valkoiset piirikorttiliittimet sopivat 2- ja 4-napaisiin sovelluksiin ja 8 tai 10 mm leveille LED-nauhoille. UL-hyväksytyt materiaalit mahdollistavat liittimien käytön myös Amerikan markkinoilla. Koko PTF-tuoteperhe sopii 10 A:n summavirroille ja 24 V:n (UL: 60 V) jännitteille.