Uutisiin

Kestävät etiketit elintarviketeollisuuteen

29.11.2019

Koneellisesti luettavissa oleva muovietiketti elintarviketeollisuuteen  

Koneellisesti luettavissa oleva muovietiketti elintarviketeollisuuteen

Lasermerkinnällä saat aikaan erittäin laadukkaat ja kestävät merkinnät. Tähän tarkoitukseen tarjoaa Phoenix Contactin uusi tuoteperhe LS-EML-D kaksinkertaisesta muovista valmistetut valkoiset ja hopeanväriset merkinnät.

Etiketit ovat tunnistettavissa integroidun alumiinikerroksen ansiosta. ISEGA-hyväksyntä soveltuu erilaisten tuotantovälineiden merkitsemiseen elintarviketeollisuuden ohjaus-, laitteisto- ja kytkentäkaappirakenteissa.

Liimautuvat etiketit kiinnittyvät myös hyvin epätasaisiin, karkeisiin ja sileisiin pintoihin. Uusien etikettien käyttölämpötila-alue on −40 °C…+120 °C.

Phoenix Contactin lämpösiirtorullatulostimella merkitset etiketit varmasti ja taloudellisesti. Yhdessä TM RIBBON 110-EX -värinauhan kanssa etiketit kestävät hyvin liuottimia, syövyttäviä puhdistusaineita, asetonia ja etanolia.