Uutisiin

Teholähde SIL-hyväksynnällä

25.07.2019

Teholähde parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden varmistamiseen  

Teholähde parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden varmistamiseen

Phoenix Contactin uusien QUINT POWER -teholähteiden avulla voit varmistaa käyttöturvallisuuden myös vaativissa sovelluksissa.

Suojalakkauksen ja ATEX-/IECEx-hyväksynnän ansiosta Plus-mallia voidaan käyttää myös räjähdysalttiilla alueilla (alue 2). Siinä on integroitu erotus MOSFET-transistoreilla ja kaksinkertainen ylijännitesuoja, joka on saanut SIL 3 -tason hyväksynnän. Staattinen boost-tehoreservi (jatkuvasti 125 % nimellisvirrasta) mahdollistaa järjestelmän laajentamisen. Raskaiden kuormien käynnistämiseen on lisäksi käytettävissä dynaaminen boost-tehoreservi, joka toimittaa jopa 150 % nimellisvirrasta viiden sekunnin ajan. Laitteessa on luotettava tulo, sillä vähintään 20 ms:n varoaika sähkökatkon sattuessa ja integroitu kaasupurkausputki 6 kW:iin asti varmistavat hyvän häiriösietoisuuden. Kattava merkinantojärjestelmä analogisilla ja digitaalisilla koskettimilla sekä relekoskettimilla mahdollistaa ennakoivan tilavalvonnan. Näin kriittisistä käyttötiloista ilmoitetaan jo ennen vikojen syntymistä. Laajan lämpötila-alueen (-40...+75 °C) ansiosta teholähteitä voidaan käyttää myös äärimmäisissä ympäristöoloissa.