Viimeisimmät uutiset

Suodatin

Hakutulokset

185 osumaa

SPE System Alliance:
Toimi- ja sovellusalojen rajat ylittävä liitto Single Pair Ethernet -teknologian kehittämiseksi

18.05.2020

Single Pair Ethernetiä (SPE) varten perustettu teknologiakumppanuus Phoenix Contactin, Weidmüllerin, Reichle & De Massarin (R&M), Fluke Networksin ja Telegärtnerin välillä on kehittynyt SPE System Allianceksi.

Kompaktit CCS-latauskaapelit

11.05.2020

Nopeaa ja vaivatonta lataamista CCS C -sarjan latauskaapeleilla: Phoenix Contactin kompaktien CCS-latauskaapelien uusi valikoima soveltuu erityisesti tasavirtalataamiseen kotona sekä ravintoloiden ja vähittäiskauppojen yhteydessä.

Good Design 2019:
AC-latauskaapelit on palkittu tyylikkäästä muotoilusta

11.05.2020

Phoenix Contactin AC-latauskaapelit saivat jo kolmannen kerran arvostetun Design-palkinnon: German Design Award 2019- ja iF Design Award -palkintojen jälkeen ne ovat voittaneet Chicago Atheneum Museumin Good Design Award 2019 -palkinnon.

Johdottamista ilman työkalua M12 Power -pistoliittimillä

04.05.2020

Phoenix Contactin push-lock-liitännällä varustettujen M12 Power -pistoliittimien avulla voit ensimmäistä kertaa liittää AC- ja DC-sovellusten johtimia helposti ilman työkaluja 16 A:iin ja 690 V:iin asti.

Smart Camera Box videovalvontaan

04.05.2020

Smart Camera Box yhdistää IP-valvontakamerat videopalvelimeen turvallisesti.

IoT-kelpoiset energianmittauslaitteet

04.05.2020

Käytä EMpro-energianmittauslaitteita tulevaisuuden energianhallintaan: Ota energianmittauslaitteet käyttöön paikallisessa verkossa integroidun REST-rajapinnan kautta mistä tahansa selaimesta.

Kapea suojaus herkkiin mittauksiin

04.05.2020

Phoenix Contactin TERMITRAB complete -sarjan ylijännitesuojalaitteiden uusin tulokas on TTC-6P-4-suojalaite herkkiin nelijohdinmittauksiin.

Yhdellä kädellä ja ilman työkaluja asennettavat häiriösuojatut liittimet

04.05.2020

Phoenix Contactin uudet häiriösuojatut SCC-liittimet voidaan asentaa yhdellä kädellä ilman työkaluja. Liittimissä on käytetty mekaanista, laajaa ja kosketuksellista jousiliitintekniikkaa ja varmaa lukitusjärjestelmää optimaalisen suojavaimennuksen takaa...

Yksilöllisiä neuvontapalveluita prosessien optimointiin

04.05.2020

Kytkentäkaappiasentajien haasteet vaihtelevat yrityksen koon, asiakkaiden toimialan ja projektivaatimusten mukaan. Siksi myös prosessit on optimoitava yksilöllisesti, jotta sovelluskohtaiset tarpeet voidaan ottaa huomioon.

Uudistuneet Ethernet-peruskytkimet

04.05.2020

Phoenix Contactin FL Switch 1000 -sarjan uuden sukupolven Ethernet-peruskytkimet ovat kapearakenteisia, ja niissä on entistä suurempi porttitiheys. Lisäksi ne asettavat etusijalle automaatioprotokollien tiedonsiirron.

185 Osumat