Mitä teemme

Innovatiivisia tuotteita ja teknologioita

Innovatiivisia tuotteita ja teknologioita

Sähkötekniikan ja automaation tuotteet ja ratkaisut ovat erikoisosaamistamme.

Innovatiivisuus ei koske vain tuotteitamme. Haluamme myös kulkea yhteisiä polkuja kanssasi. Henkilökohtaisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaan - yksittäisestä tuotteesta kokonaisratkaisuun. Kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden ratkaisuja

Suunnittelemme yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa edistykselliseen liitäntä- ja automaatiotekniikkaamme perustuvia, kestäviä ratkaisuja. Siellä, missä ratkaisuja tarvitaan – esimerkiksi liikenneinfrastruktuurissa, sähköajoneuvoissa, juomaveden tuotannossa, uudistuvissa energioissa ja älykkäissä syöttöverkoissa tai energiatehokkaassa koneen- ja järjestelmävalmistuksessa.

Haastamme teknologioihin ja yhteiskuntiin liittyvät muutokset. Lähes 100 vuoden kokemus koneenrakennuksesta ja automaatiosta varmistaa, että käytämme jo tänään tulevaisuuden älykästä tuotantoa.

Menestyksellisesti käytössä

Tuotteemme esiintyvät edukseen päivittäin erityisesti seuraavilla alueilla:

Kytkentäkaappi
Käytettävissäsi on kattava komponenttien ja järjestelmien valikoima liittimestä ohjaukseen.

Kenttäasennus
Innovatiiviset I/O-johdotusjärjestelmät ja teollisuuspistoliittimet takaavat tehokkaan energian- ja tiedonsiirron.

Laite- ja liitäntätekniikka
Löydät yksilöllisiä ratkaisuja niin piiirilevyliitäntöjä kuin elektroniikkakoteloitakin varten.

Järjestelmät ja ratkaisut
Noudatamme tuotteidemme valmistuksessa järjestelmällistä lähestymistapaa, joten ne ovat yhdisteltävissä monipuolisesti. Näin voit koostaa yksilöllisen paketin määrättyjen tehtävien suorittamiseen.

Monipuoliset tuotteet

Yli 60 000 tuotteen valikoima. Tuotteemme ovat tulos vuosikymmenien intensiivisestä tuotekehityksestä sekä johdonmukaisesta asiakaslähtöisyydestä kaikilla aloilla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa