Konsernin arvot

Innostusta ja luovuutta

Innostusta ja luovuutta

Phoenix Contact edustaa kestäviä arvoja niin tuotannossaan kuin asiakas-, työntekijä- ja ympäristösuhteissaankin.

Luovuus ja innostus ovat positiivisia ja tarttuvia voimia. Niihin perustuvat myöskin innovaatiot, jotka ovat yksi yritystoimintamme kantavista arvoista.

Mitä arvostamme

Innovaatiot
Innovaatiot rakentavat siltoja tulevaisuuteen. Ne määrittävät tuotteitamme, ratkaisujamme, asiakaskohtaisuuttamme ja ajattelutapaamme.

Laatu
Tärkeimpiä periaatteitamme ja tavoitteitamme ovat asiakkaiden tyytyväisyys ja yhteistyön ilo. Se onnistuu vain laadun kautta, sanan jokaisessa merkityksessä.

Rohkeus
Suunta on eteenpäin, myös vaikeina aikoina. Yrityksemme varmuuden selkärankana ovat pitkäaikainen kokemus ja hyvät asiakassuhteet.

Luotettavuus
Hyvät kumppanuudet ovat luotettavia ja kestäviä. Sen vuoksi olemme sitoutuneet pitkän aikavälin suunnitelmiin, siksi meillä on vakaa taloudellinen perusta ja investoimme jatkokoulutukseen sekä ympäristöön.

Luottamus
Luottamus on jokaisen toimivan suhteen perusta. Luomme luottamusta avoimella ja rehellisellä kanssakäymisellä.

Lähestyttävyys
Puhumme kieltäsi vastatessamme tiedusteluihisi, ja tietysti toimipaikoissamme ympäri maailmaa.

Palveluajatus
Asiakkaamme tuntemalla luomme hänelle oikeita ratkaisuja.

Mitä voit odottaa meiltä

Innovatiivisuutta, kestävyyttä ja yhteistyötä menestyksesi puolesta  

Innovatiivisuutta, kestävyyttä ja yhteistyötä menestyksesi puolesta.

Tuotteet ja ratkaisut, jotka takaavat myös sinun menestyksesi, perustuvat viime kädessä arvoihimme:

  • Innovaatiot ja laatu ovat teknologisen kehityksen kulmakivet.
  • Rohkeus ja luotettavuus ovat kestävän tulevaisuuden perusta.
  • Luottamus ja lähestyttävyys luovat yhteistyöhenkisen ilmapiirin.
  • Kestävä taloudenpito ja säästäväinen resurssien käyttö ovat velvollisuuksiamme tulevia polvia kohtaan.

Luo tulevaisuutta yhdessä kanssamme!

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260