Bus coupler - FL IL 24 BK ETH/IP-PAC - 2863986

Inline, Bus coupler, EtherNet/IP™, RJ45 socket, degree of protection: IP20

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Up to 63 I/O terminals can be connected
  • Diagnostic and status indicators
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2863986
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI11D -
GTIN 4046356046374
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 270,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091