I/O module - ILB CO 24 DI16 DO16 - 2862592

Inline, Block IO, CANopen®, D-SUB-9 female connector, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection method: 3-wire, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection method: 3-wire, degree of protection: IP20, including Inline connector

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • 16 outputs, 24 V DC, 500 mA
  • 16 inputs, 24 V DC
  • D-SUB bus connection
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2862592
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI1A3 -
Luettelosivu Sivu 188 (C_6_2017)
GTIN 4017918939113
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 500,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091