Type 2 surge protection device - VAL-MS 230/FM/10 - 2859026

10 surge arresters consisting of base element with remote indicator contact and ground connector with high-capacity varistor, for mounting on NS 35/7.5, nominal voltage: 230 V AC, 1-channel

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2859026
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918902650
Tullitariffinumero 85363030