Surge protection device - TT-ST-2/2-24DC - 2858881

Spring cage modular terminal block with integrated surge protection, for assembly on NS 35/7.5, voltage UN 24 V DC, terminal width: 6.2 mm, cover width: 2.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Multi-stage modular terminal blocks with spring-cage connection
  • Disconnection of signal circuits by disconnect knife
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2858881
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2223 -
Luettelosivu Sivu 96 (C_6_2015)
GTIN 4017918939137
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,953 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa DE (Saksa)