Type 3 surge protection device - PT 2-PE/S-230AC/FM - 2858357

Pluggable type 3 arrester (device protection) for single-phase power supply networks with separate N and PE (3-conductor system: L1, N, PE) with remote indication contact.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Tool-free plug replacement
  • With floating remote indication contact
  • Optical signaling of disconnection via LED
  • DIN rail module
  • Consists of base element and plug
  • For single and multi-phase power supply units
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2858357
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1411 -
Luettelosivu Sivu 56 (C_6_2013)
GTIN 4017918878955
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 70,440 GRM
Tullitariffinumero 85363090
Alkuperämaa DE (Saksa)