Surge protection device - TT-STTB-PE-48 - 2858195

The figure shows version TT-STTB-PE 12

Spring-cage terminal block with PE foot and suppressor diode as fine surge protection, nominal voltage: 48 V DC, for mounting on NS 35/7.5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2858195
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 105 (TT-2009)
GTIN 4017918877903
Tullitariffinumero 85363010