Surge protection device - TT-STTB-12 - 2858166

Spring-cage terminal block with suppressor diode as fine surge protection, nominal voltage 12 V DC, for mounting on NS 35/7.5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Can be used in the signal circuits of electronic controllers
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2858166
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 110 (TT-2011)
GTIN 4017918877859
Tullitariffinumero 85363010