Surge protection plug - PT 1X2-12AC-ST - 2856045

The figure shows the PT 1x2-48DC-ST version

PT protective connector with protective circuit for a 2-wire floating signal circuit. HART-compatible.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Installed in conjunction with the PT 1x2...-BE base element
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Protection for a floating signal circuit
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2856045
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2111 -
Luettelosivu Sivu 98 (C_4_2017)
GTIN 4017918599195
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,763 GRM
Tullitariffinumero 85363010