Inline function terminal - IB IL RS 232-2MBD - 2855826

Inline RS-232 function terminal block, for serial data transmission, without accessories, 1 serial input and output channel in RS-232 design, transmission speed 2 Mbaud

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to operate standard I/O devices with serial interfaces on a bus system.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2855826
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 88 (AX-2007)
GTIN 4017918918651
Tullitariffinumero 85389091