Inline terminal - GE-IB IL 24 SEG - 2855282

VersaPoint segment module, complete with accessories (plug and labeling field), 24 V DC, without fuse

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
This terminal can be used to create a partial circuit (segment circuit) within a main circuit.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2855282
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI12X -
GTIN 4017918608149
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 48,190 GRM
Tullitariffinumero 85389099