Bus coupler - IBS IL 24 BK-T/U-2MBD - 2855240

The figure shows the version IBS IL 24 BK-T/U

INTERBUS bus coupler, copper connection, transmission speed 2 Mbaud, 24 V DC, without accessories

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Remote bus connections using copper technology
  • Electrical isolation

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2855240
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 39 (AX-2007)
GTIN 4017918901882
Tullitariffinumero 85389091