PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 3-L GY VPE200 - 2854393

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • 5 mm pitch
  • PCB terminal block orthogonal to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2854393
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain ACHADA -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
GTIN 4017918466084
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,400 GRM
Tullitariffinumero 85369010