Electronic housing - ME 45 OT-MSTBO RD S91 - 2854270

Ei kuvaa käytettävissä

Upper part, length: 99 mm, Upper part, color: red, width: 45 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2854270
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4017918461249
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,720 GRM
Tullitariffinumero 85472000