Electronic housing - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - 2854209

Component housing, length: 99 mm, with vents, Lower part, Cross connection: integrated bus connector, color: green, width: 22.5 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5+2

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2854209
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 663 (C_1_2013)
GTIN 4017918190170
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 39,256 GRM
Tullitariffinumero 85369010