PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 3-R BU VPE100 - 2853860

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • 5 mm pitch
  • PCB terminal block orthogonal to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2853860
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ACHADA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4017918456481
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,080 GRM
Tullitariffinumero 85369010