Electronic housing - ME 17,5 OT-MSTBO SET BU - 2853718

Upper part, color: blue, width: 17.5 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2853718
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4017918448622
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,490 GRM
Tullitariffinumero 85369010