Electronic housing - ME 45 UTM G GN - 2853417

Component housing, with vents, Lower part, color: green, width: 22.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2853417
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAZ -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 675 (C_1_2013)
GTIN 4017918173098
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,651 GRM
Tullitariffinumero 85389099