Surge protection plug - PT 2X2-HF-12 DC-ST - 2839570

Surge protection plug for the base element, normal mode voltage coarse and fine protection for two floating double wires in IT. Design: 12 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Protection for fieldbus systems, PROFIBUS, and signal circuits with 3 to 5-wire technology
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2839570
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL3121 -
Luettelosivu Sivu 161 (C_4_2017)
GTIN 4017918591113
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,149 GRM
Tullitariffinumero 85363010