Surge protection plug - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

PT protective connector with protective circuit for a 4-wire floating Ex-i signal circuit. Nominal voltage: 24 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Tailored to the special requirements of intrinsically safe circuits
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2839253
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2113 -
Luettelosivu Sivu 134 (C_4_2017)
GTIN 4017918182878
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,150 GRM
Tullitariffinumero 85363010