Surge protection plug - PT 4- 5DC-ST - 2839211

Protective plug PT with protective circuit for a 4-core floating signal circuit. Nominal voltage: 5 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2839211
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2111 -
Luettelosivu Sivu 144 (C_4_2019)
GTIN 4017918182755
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,656 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)