Surge protection plug - PT 2X1VA-230AC-ST - 2839198

Protective plug PT with protective circuit for higher signal voltages, 2-channel, visual error warning. Nominal voltage: 230 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Protective devices for use in telecommunications and signaling networks according to IEC 61643-21
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2839198
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2111 -
Luettelosivu Sivu 114 (C_4_2017)
GTIN 4017918182854
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 24,233 GRM
Tullitariffinumero 85363010