Surge protection device - MT-2FM-RJ12 - 2838937

Rail-mountable module with surge protection for analog telecommunication interfaces, for mounting on NS 35/7.5, housing width: 50 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838937
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 123 (TT-2005)
GTIN 4017918193409
Tullitariffinumero 85363010