Surge protection device - D-LAN-19"-24 - 2838791

19" rack with 24 surge protected ports for data interfaces in Ethernet (1000Base-T), Token Ring and FDDI/CDDI networks in acc. with Class D/EN 50173 (CAT5e), connection on the protective device: RJ45 sockets

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • 19" rack for installation in storey distributors
  • Protection of all eight signal wires of the data cable
  • Reliable transmission speeds up to 1 Gbps
  • Up to 24 ports with RJ45 connection
  • Indirect grounding via a gas-filled surge arrester in the housing
  • Direct grounding via a connection on the housing
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838791
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3111 -
Luettelosivu Sivu 143 (C_4_2017)
GTIN 4017918959968
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 091,000 GRM
Tullitariffinumero 85363010