Surge protection device - BXT-1M/PLI-24 - 2838759

The figure shows version BXT-M/PLI-24

Surface-mounted housing with surge protection, for RS-485 interface with 24 V signal voltage, mains connection with protective plug PRT-S

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • In splash-proof surface-mounted housing
  • Combined protection of the data interface and power supply
  • PRT-S-/FM plug-in power supply device protection can be retrofitted as an option
  • Data interface already integrated in basic versions

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838759
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3131 -
Luettelosivu Sivu 147 (TT_2011)
GTIN 4017918194185
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 294,700 GRM
Tullitariffinumero 85363010