Surge protection plug - CTM 2X1- 5DC - 2838571

LSA-PLUS plug (COMTRAB CTM) with HF protective circuit for 2-conductor signal circuits grounded on one side. Nominal voltage: 5 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK
  • The CTM 10-MAG surge protection magazine can be freely fitted with various protective plugs
  • Typical installation locations include marshalling distributors
  • Space-saving LSA-PLUS connection technology
  • Modular compact protection for high-density networks
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838571
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL3211 -
Luettelosivu Sivu 102 (C_6_2013)
GTIN 4017918819590
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,372 GRM
Tullitariffinumero 85363010