Surge protection plug - CTM 1X2- 60DC - 2838568

LSA-PLUS plug (COMTRAB CTM) with protection for conductor pairs in floating signal circuits. Nominal voltage: 60 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • The CTM 10-MAG surge protection magazine can be freely fitted with various protective plugs
  • Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK
  • Space-saving LSA-PLUS connection technology
  • Typical installation locations include marshalling distributors
  • Modular compact protection for high-density networks
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838568
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL3211 -
Luettelosivu Sivu 102 (C_4_2017)
GTIN 4017918819736
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,080 GRM
Tullitariffinumero 85363010