Surge protection plug - CTM ISDN - 2838555

LSA-PLUS plug (COMTRAB CTM) with protective circuit for 1 conductor pair of an ISDN So interface.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Two protective plugs are required to protect the ISDN bus
  • Tailored to the ISDN bus with basic and primary multiplex connections
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838555
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL3211 -
Luettelosivu Sivu 167 (C_4_2017)
GTIN 4017918819583
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,090 GRM
Tullitariffinumero 85363010