Surge protection plug - PT 2X2- 5DC-ST - 2838241

PT protective connector with protective circuit for two 2-wire floating signal circuits. 5 V DC nominal voltage. HART-compatible.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Installed in conjunction with the PT 2x2...-BE base element
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Protection for two separate floating signal circuits
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838241
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2111 -
Luettelosivu Sivu 123 (C_4_2019)
GTIN 4017918182656
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,899 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)