Surge protection plug - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

PT protective plug with protective circuit for two 2-wire floating Ex i signal circuits. Nominal voltage: 24 V DC, HART-compatible.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Tailored to the special requirements of intrinsically safe circuits
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838225
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2113 -
Luettelosivu Sivu 132 (C_4_2017)
GTIN 4017918182861
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,090 GRM
Tullitariffinumero 85363010