Type 2 surge arrester - VAL-MS 230/3+1 FM - 2838199

Surge voltage arrester consisting of base element with remote indicator contact and ground connectors, for mounting on NS 35/7.5, nominal voltage: 230 V AC, 3 + 1 circuit

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • With floating remote indication contact
  • Multi-channel type 2 arresters
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters
  • Type 2 consistent plug-in surge arresters
  • Mechanical coding of all slots
  • Disconnect device on each individual plug
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838199
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1321 -
Luettelosivu Sivu 52 (C_4_2017)
GTIN 4017918172800
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 399,700 GRM
Tullitariffinumero 85363030