Surge protection device - TT-2/2- 24DC - 2838173

Modular terminal block with three-stage surge protection for two signal wires with common reference potential, separate ground connection, nominal voltage: 24 V DC, for mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 54.6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Versions with and without disconnect knife
  • Protection of two signal wires with common reference potential
  • Multi-stage modular terminal blocks with screw connection technology
  • Disconnection of signal circuits by disconnect knife
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2838173
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2221 -
Luettelosivu Sivu 95 (C_6_2015)
GTIN 4017918172848
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,260 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)