Signal converter - PI-EX-THC-I-NC - 2835600

Ex i thermocouple with mV input: converts signals from thermocouples installed in the Ex area and mV sources and transmits a 4 - 20 mA signal to a load in a safe area. Freely programmable. 3-way electrical isolation. Standard configuration.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2835600
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 384 (IF-2007)
GTIN 4017918890056
Tullitariffinumero 85437090