Relay Module - PR2-RSP3-LV-120AC/4X21AU - 2834782

The figure shows the 24 V DC version

Preassembled relay modules with spring-cage connection, consisting of a relay base, industrial relay with integrated LED and engage/disengage manual actuate lever, varistor module, and retaining bracket. Input voltage: 120 V AC, four PDTs with gold-plated contacts, 5 A

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • With DC types, freewheeling diode is integrated in relay
  • Relay with detectable manual operation and status LED
  • Logical contact arrangement thanks to 1/3-level relay base
  • 4 PDT types with multi-layer gold contacts
  • Mechanical switch position indicator

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2834782
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CK632H -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 395 (C_7_2013)
GTIN 4017918996307
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 141,410 GRM
Tullitariffinumero 85364900