Relay Module - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834517

Preassembled relay modules with screw connection, consisting of: relay base plug-in miniature power relay with power contacts, plug-in display/interference suppression module and relay retaining bracket. Input voltage: 230 V AC, contacts: 2 PDT, 8 A

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe isolation between coil and contact side
  • Logical contact arrangement thanks to 1/3-level relay base
  • Operational reliability thanks to sealed relay

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2834517
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CK6319 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 395 (C_7_2015)
GTIN 4046356044400
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 65,900 GRM
Tullitariffinumero 85364900
Alkuperämaa DE (Saksa)