Relay Module - PR1-RSP3-LV-230AC/21AU - 2834478

Preassembled relay modules with spring-cage connection, consisting of: relay base, multi-layer contact relay, pluggable display or interference suppression module and retaining bracket. Input voltage: 230 V AC, 1 PDT, 10 A

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe isolation between coil and contact side
  • Logical contact arrangement thanks to 1/3-level relay base
  • Operational reliability thanks to sealed relay

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2834478
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CK632G -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 392 (C_7_2013)
GTIN 4046356044363
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 66,680 GRM
Tullitariffinumero 85364900