Relay Module - PR1-RSP3-LV-120AC/21AU - 2834465

Preassembled relay modules with spring-cage connection, consisting of: relay base, multi-layer contact relay, pluggable display or interference suppression module and retaining bracket. Input voltage: 120 V AC, 1 PDT, 10 A

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Safe isolation between coil and contact side
  • Operational reliability thanks to sealed relay
  • Logical contact arrangement thanks to 1/3-level relay base

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2834465
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CK632G -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 392 (C_7_2013)
GTIN 4046356044356
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 65,940 GRM
Tullitariffinumero 85364900
Alkuperämaa DE (Saksa)