Relay Module - PR1-RSP3-LV-120AC/21 - 2834423

Preassembled relay modules with spring-cage connection, consisting of: relay base plug-in miniature power relay with power contacts, plug-in display/interference suppression module and relay retaining bracket. Input voltage: 120 V AC, contacts: 1 PDT, 10 A

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe isolation between coil and contact side
  • Operational reliability thanks to sealed relay
  • Logical contact arrangement thanks to 1/3-level relay base

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2834423
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CK6329 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 392 (C_7_2013)
GTIN 4046356044318
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 65,890 GRM
Tullitariffinumero 85364900