Single relay - REL-IR/LDM- 48DC/4X21AU - 2834216

Pluggable industrial relays with power contacts and additional hard gold plating, 4 PDT, test button, status LED, free-wheeling diode, mechanical switch position indicator, polarity A1-, A2+, coil voltage: 48 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • With detectable manual operation
  • DC types with integrated freewheeling diode
  • Integrated status LED
  • Mechanical switch position indicator

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2834216
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6193 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 386 (C_7_2015)
GTIN 4017918941741
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,890 GRM
Tullitariffinumero 85364190
Alkuperämaa JP (Japani)