Single relay - REL-IR/LDM-110DC/2X21 - 2834180

Pluggable industrial relays with power contacts, 2 PDT, test button, status LED, free-wheeling diode, mechanical switch position indicator, polarity A1-, A2+, input voltage 110 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • With detectable manual operation
  • Integrated status LED
  • Mechanical switch position indicator
  • DC types with integrated freewheeling diode

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2834180
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6193 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 386 (C_7_2015)
GTIN 4017918941840
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,560 GRM
Tullitariffinumero 85364900
Alkuperämaa JP (Japani)