Relay connectors - ST-REL3-KG120/21/SO46 - 2833026

The figure shows version ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Plug-in relay interface for protection against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 PDT, 120 V AC input voltage

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
  • Resistant to interference currents
  • Applications with long control lines
  • High relay release voltage

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2833026
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6122 -
Luettelosivu Sivu 444 (C_5_2017)
GTIN 4017918118204
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,420 GRM
Tullitariffinumero 85364900