Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4TX/FX - 2832810

Ethernet Switch, 4 TP-RJ45 ports 10/100 Mbps and 1 FO port, 100 Mbps full duplex in SC-D format, automatic detection of data transmission speed of 10 or 100 Mbps (RJ45), autocrossing function

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2832810
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 155 (AX-2005)
GTIN 4017918911744
Tullitariffinumero 85176200