Relay connectors - ST-REL3-KG230/21/SO46 - 2832027

Plug-in relay interface for protection against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 PDT, 230 V AC input voltage

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
  • Resistant to interference currents
  • High relay release voltage
  • Applications with long control lines

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2832027
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6122 -
Luettelosivu Sivu 444 (C_5_2017)
GTIN 4017918078577
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,400 GRM
Tullitariffinumero 85364900