Type 3 surge protection device - PRT-S-120/FM - 2830618

Equipment protection plug PRT-S with temperature monitoring, visual fault warning and remote indicator contact. Nominal voltage: 120 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2830618
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL1471 -
Luettelosivu Sivu 59 (C_6_2013)
GTIN 4017918126681
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 277,415 GRM
Tullitariffinumero 85363010